Умные города создают возможности подключения в жилых районах

Более эффективные и безопасные жилые районы

Умные города предоставляют передовые услуги для предприятий и жителей, помогая преодолевать цифровой разрыв и обеспечивать лучшее качество жизни для всех.  

55 % населения мира проживает в городах. К 2050 году ожидается, что это число вырастет примерно до 68 %, поскольку каждый день примерно 1,3 миллиона человек переезжают в городские районы. Чтобы справиться с этим демографическим бумом, города инвестируют в технологии, чтобы повысить безопасность, эффективность и улучшить условия для своих жителей и гостей.

Только в США 160 миллионов долларов США было инвестировано в исследования технологий умного города, которые помогают повысить безопасность, уменьшить заторы на дорогах и контролировать качество окружающей среды, чтобы лучше понять изменение климата и принять меры для улучшения состояния природных ресурсов.

Инвестиции в технологии лежали в основе многих муниципальных программ по повышению устойчивости, эффективности и безопасности.

  • Устойчивость. Почти половина всех инвестиций направляются в инфраструктуру, поскольку уделяется повышенное внимание пониманию и уменьшению воздействия изменения климата, повышению устойчивости и созданию устойчивых сообществ.
  • Энергоэффективность. Умные города, использующие данные от умных технологий, находятся на пути к снижению энергопотребления на 30 % в следующие 20 лет. В Лансинге, штат Мичиган, 40 % общественных затрат города на электроэнергию было связано с уличным освещением. Благодаря использованию интеллектуальной системы освещения, которая регулирует количество света на основании уровней, необходимых для комфорта жителей, потребление энергии и расходы были сокращены на 70 %.
  • Безопасность и защита. Граничные устройства, такие как камеры и датчики для мониторинга изображения, звука и качества воздуха, помогают сообществам снижать уровень преступности и реагировать на нее. А общественные и частные беспроводные сети позволяют жителям и службам быстрого реагирования иметь надежные соединения, когда это больше всего необходимо.

Улучшение наших сообществ окупается

Сетевые системы для создания более эффективных и безопасных сообществ обеспечивают высокоскоростную передачу данных с малой задержкой и повсеместное подключение. Хорошо спланированная инфраструктура помогает превратить города в яркие сообщества. Компания CommScope помогает в этом.

Умные города — это города, подключенные к сети. Для подключения используются такие технологии, как малые сотовые сети, общедоступные сети Wi-Fi и оптоволокно. Обеспечение достаточного уровня связи требует всех доступных инструментов: проводные и беспроводные сети, лицензируемые и нелицензируемые частоты, программное обеспечение для управления всеми этими составляющими. Подробнее

Это сложные проекты, и не только с технической точки зрения. Так же, как разнообразны наши города, каждый проект имеет множество заинтересованных сторон с уникальными потребностями и приоритетами. Наличие партнера, который может предоставлять широкий спектр продукции и услуг, снижает сложность и способствует более быстрой и бесперебойной работе. Подробнее

Почему CommScope?

end-to-end-icon-65x65-f738806
Широкий спектр решений

Компания CommScope может стать для вас партнером, который удовлетворит самый широкий спектр потребностей инфраструктуры. Радиочастотное и оптоволоконное подключение, сотовая связь, управление конвергентными сетями, малые сотовые сети и транспортные сети связи, а также услуги и опыт, объединяющие все эти части.

intelligent-icon-65x65-a9e8b7c
Продумано на несколько ходов вперед

5G, CBRS, IoT... Наша работа — знать, что будет дальше. На протяжении десятилетий мы разрабатывали возможности сетевых подключений, формировали стандарты и помогали сетевым операторам во всем мире разрабатывать и закладывать фундамент для своих предприятий. Технология, которую вы применяете сегодня, будет готова к решению коммуникационных задач завтрашнего дня.

puzzle-pieces-icon-65x65-0c1eafc
Управление проектами

Каждый проект «умного города» включает в себя разных производителей, десятки различных процессов и сотни задач. Компания CommScope предлагает профессиональные услуги и имеет сеть из тысяч партнеров, которые помогут организовать и упростить работу.

handshake-icon-65x65-10a2cc7
Партнерская экосистема

В круг наших партнеров входят разработчики приложений, дистрибьюторы, установщики, интеграторы и консультанты — все они стремятся держать наших клиентов готовыми к тому, что будет дальше.

Сделайте свой город еще умнее

Благодаря нашему портфелю решений RUCKUS можно улучшить подключение к Wi-Fi и Интернету вещей в городах, чтобы обеспечить безопасность и связь, а также подготовить городские здания к будущему.

Подробнее

Дополнительные ресурсы

Сортировать по:

Фильтры

  • История успеха. WOBCOM GmbH — немецкий язык

    WOBCOM GmbH поставляет масштабируемую и безопасную сеть WLAN для создания революционных концепций «умного города» в районе Вольфсбурга
    Скачать
  • История успеха. WOBCOM GmbH

    WOBCOM GmbH поставляет масштабируемую и безопасную сеть WLAN для создания революционных концепций «умного города» в районе Вольфсбурга
    Скачать
  • Брошюра. Цифровая распределенная антенная система ERA

    ERA обеспечивает покрытие LTE и 5G и емкость для корпоративных зданий и больших общественных площадок.
    Скачать
  • История успеха. Easyweb Digital — проект Smart Cities по общедоступному Wi-Fi в 3 австралийских городских советах

    Скачать
  • История успеха. Город Кокуитлам

    Плохая производительность Wi-Fi не способна поддержать видение ICT в отношении бесплатного Wi-Fi в масштабах всего города
    Скачать
  • История успеха. Tianjin Anjie IoT Science & Technology Co. LTD — упрощенный китайский

    Скачать

Фильтры