Проложить оптоволоконный кабель до помещений с RFoG без OBI

Решения компании CommScope RFoG (радиочастотные сигналы по оптоволокну) «без помех OBI» позволяют проложить оптоволоконные кабели сетей HFC вплоть до дома или офиса, сохраняя при этом существующее оборудование HFC для головных узлов и помещений заказчиков. Устраняя проблему помех от оптических биений (OBI), они раскрывают весь потенциал DOCSIS 3.0 и обеспечивают инфраструктуру для будущего перехода к полностью оптоволоконным сетям 10G PON.

RFoG и его преимущества

RFoG (радиочастотный сигнал по оптоволокну) — это проект сети на основе оптоволокна, в которой коаксиальная часть сети HFC (гибридной оптоволоконной — коаксиальной) заменяется архитектурой PON (пассивная оптическая сеть). Оптоволоконная линия до дома/помещения (FTTH, FTTP) экономически обоснована для новостроек, многоквартирных домов (MDU), предприятий и активных потребителей.

RFoG устраняет необходимость в узлах HFC, радиочастотных усилителях, отводах и пассивных устройствах в сети, используя при этом существующее кабельное головное и абонентское оборудование (модемы, шлюзы и приставки) и системы поддержки бэк-офиса.

Сеть RFoG способна обеспечить бесперебойную функциональность и услуги абонентам способом, сопоставимым с существующими системами HFC.
Сеть RFoG компании CommScope обеспечивает явные преимущества в производительности по сравнению с существующими сетями HFC, включая следующие.

  • Обеспечивает проверенную поддержку услуг DOCSIS 3.0
  • Является более экономичным выбором для многоквартирных домов и сельской местности
  • В новых жилых домах в пригородных районах имеет сравнимые с HFC характеристики
  • Устраняет радиочастотные шумы и помехи, присущие коаксиальным сетям, увеличивает пропускную способность восходящего и нисходящего каналов и значительно расширяет зону действия сети
  • Снижает затраты на электроэнергию, является более экологичной альтернативой коаксиальным системам, обладает дополнительным преимуществом в виде меньшего времени простоя сети из-за перебоев в подаче электроэнергии
  • Значительно снижает эксплуатационные расходы и расходы на обслуживание, устраняет необходимость в узлах HFC и усилителях радиочастоты
  • Защищена от факторов окружающей среды, таких как температура, электрохимическая коррозия и влажность, которые могут привести к физическому разрушению коаксиальной кабельной системы с течением времени
  • Предоставляет несколько вариантов устранения помех от оптических биений (OBI) в сети
  • Позволяет эффективно соединять архитектуры HFC и FTTx, обеспечивая инфраструктуру, необходимую для перехода к широкополосным полностью оптоволоконным сетям 10G PON

hfc-rfog-comparison

Дополнительные ресурсы

Сортировать по:

Фильтры

  • Инь и Ян движения к полностью оптоволоконным сетям. Преобразование HFC в полностью оптоволоконные сети с использованием развернутых активов HFC

    Этот документ дает важное представление об инновациях, обеспечивающих передачу RFoG без помех OBI. В нем рассмотрены внутренние возможности технологии Hybrid PON (HPON), поясняется, как эта технология работает с существующими аналоговыми и QAM-видео HFC и сигналами D3.0 и D3.1, будучи полностью прозрачной для множества традиционных стандартов PON, таких как 10G EPON, 1G EPON, пассивные оптические гигабитные сети (GPON) и XGPON1.
    Скачать
  • Прочь! Уменьшение помех OBI в системах RFoG

    Технология передачи радиочастотных сигналов по оптоволоконным линиям (RFoG) предлагает гибридные оптические коаксиальные (HFC) сети с высоким потенциалом емкости и продлевает их жизнь в 2020 десятилетие. Одной из ключевых проблем, которые обычно встречаются в системах RFoG, являются помехи от оптических биений (OBI). Эта статья посвящена анализу помех OBI в сетях RFoG и их влиянию на эффективность сети.
    Скачать
  • Преобразование гибридной волоконно-оптической сети (HFC) в FTTP. Роль RFoG, PON и гибридных решений

    Описание: Как долго будет существовать HFC? Какие стратегии могут быть использованы для продления срока службы HFC в течение этого переходного периода? Авторы дают представление о требованиях к емкости сети на протяжении следующих 10–20 лет и о том, что необходимо для плавного перехода. Темы включают планирование производительности, обзор DOCSIS 3.1, Hybrid PON, соображения относительно масштабирования и многое другое.
    Скачать