Истории успеха

 
Подробнее о том, как мы сотрудничаем с нашими заказчиками, чтобы сделать общение более быстрым, простым и эффективным в сегодняшнем мире, который всегда на связи.

Выберите пример из приведенного ниже списка или найдите другие примеры в PDF формате с помощью поиска.

Рекомендуемые истории успеха: Новая штаб-квартира Nestlé в Сан-Паулу, Бразилия

 CommScope-Comtec-Nestle-CS-01 Card Hero 500 x 281
Компания CommScope поддерживает компанию Nestlé в настоящем и дает новые возможности для будущего

Крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков, Nestlé стремится к цифровой трансформации. Благодаря высокопроизводительным инфраструктурным решениям, CommScope компания Nestlé способна удовлетворить растущие потребности пользователей и приложений, начав работу в своей новой штаб-квартире в Сан-Паулу, Бразилия.

 CommScope-Comtec-Nestle-CS-02 Card Hero 500 x 281
Расширяйте границы возможного

Ожидания от высокопроизводительных сетей еще никогда не были такими высокими. Чтобы успевать за спросом, Nestlé делает ставку на сверхэффективные решения компании CommScope для конвергентных сетей. Эти решения поддерживают совместную работу сотрудников, позволяя оставаться всегда на связи, и производительность всех операций Nestlé.

2/11

 CommScope-Comtec-Nestle-CS-03 Card Hero 500 x 281
Свобода добавления, перемещения и внесения изменений

Новая инфраструктура компании Nestlé включает медные и оптоволоконные структурированные кабельные системы, модульные компоненты и возможности интеллектуального управления для мониторинга и управления каждым подключением на физическом уровне в реальном времени. Поскольку структура является гибкой и адаптируемой, она позволяет легко и экономично изменять или расширять поддерживаемые ею системы по мере развития бизнеса.

3/11

 CommScope-Comtec-Nestle-CS-04 Card Hero 500 x 281
Создаем для будущего

Ожидания от высокопроизводительных сетей еще никогда не были такими высокими. Чтобы успевать за спросом, Nestlé делает ставку на сверхэффективные решения компании CommScope для конвергентных сетей. Эти решения поддерживают совместную работу сотрудников, позволяя оставаться всегда на связи, и производительность всех операций Nestlé.

4/11

 CommScope-Comtec-Nestle-CS-05 Card Hero 500 x 281
Опережайте потребности центров обработки данных

Компании Nestlé также было необходимо переместить свой центр обработки данных в новое место в Сан-Паулу, обеспечив при этом максимальное время безостановочного функционирования. Компания CommScope помогла ей осуществить это начинание с минимальными перебоями в работе. Решения компании CommScope для центров обработки данных упрощают установку и упрощают сложные развертывания с высокой плотностью размещения.

5/11

 CommScope-Comtec-Nestle-CS-06 Card Hero 500 x 281
Использование питания по сети Ethernet с кабельными системами категории 6A

Питание по сети Ethernet (PoE) — предпочтительная технология для доставки питания на периферийные устройства и точки беспроводного доступа. Компания Comtec, провайдер CommScope PartnerPRO® Network, установила коммутаторы PoE, которые обеспечивают подачу питания на периферийные устройства и точки беспроводного доступа через кабельные системы CommScope категории 6A. По мере того как все больше сетевых устройств начинают использовать удаленное питание, растет возможность сэкономить на затратах на инфраструктуру с помощью PoE.

6/11

 CommScope-Comtec-Nestle-CS-07  500 x 281
Автоматизация для повышения эффективности

imVision®, автоматизированное решение для управления инфраструктурой компании CommScope, позволяет администраторам сети Nestlé управлять всей инфраструктурой и контролировать ее в режиме реального времени. imVision обеспечивает полезную аналитическую информацию и детальную визуализацию физического уровня, повышая эффективность каждой системы, с которой она соприкасается.

7/11

 CommScope-Comtec-Nestle-CS-08 Card Hero 500 x 281
Правильно выбранный партнер

Сеть PartnerPRO компании CommScope — это глобальный альянс обученных, сертифицированных сетевых разработчиков, дистрибьюторов, установщиков и интеграторов, которые приносят еще больше пользы каждому развертыванию. Компания Comtec, провайдер PartnerPRO из Сан-Паулу, помогла Nestlé внедрить новую сеть за четыре месяца.

8/11

 CommScope-Comtec-Nestle-CS-09 Card Hero 500 x 281
Обеспечиваемая производительность

В процессе реализации своего проекта компания Nestlé была уверена, что вся работа сертифицирована и подкреплена 25-летней расширенной гарантией CommScope на продукцию и гарантией на приложения. Компании CommScope и Comtec обеспечивают стандартизацию, поддержку будущих приложений и высочайшую производительность.

9/11

 CommScope-Comtec-Nestle-CS-10 Card Hero 500 x 281
Сеть мирового класса

Решения компании CommScope для сетевой инфраструктуры созданы для упрощения развертывания сетей и управления ими, повышения надежности и обеспечения адаптируемости для развития по мере того, как этого требуется пользователям. Для обеспечения безопасности, подключения и оптимизации требуется комплексное решение — оптоволоконные и медные структурированные кабельные системы, мобильность сотовой связи и Wi-Fi, а также автоматизированное управление.

10/11

 CommScope-Comtec-Nestle-CS-11 Card Hero 500 x 281
Узнайте больше о новой штаб-квартире компании Nestlé

Чтобы успевать за спросом, ваша сетевая инфраструктура должна соответствовать поставленной задаче. Именно здесь решения CommScope могут помочь вашей сети делать больше — и делать это лучше.

Узнайте подробнее, загрузив тематическое исследование

11/11

Фильтровать примеры по: