Центр поддержки заказчиков и партнеров компании CommScope в связи с пандемией COVID-19Открыть
Центр поддержки заказчиков и партнеров компании CommScope в связи с пандемией COVID-19Открыть
Решения компании CommScope RFoG (радиочастотные сигналы по оптоволокну) без помех от оптических биений (OBI) позволяют проложить оптоволоконные кабели сетей HFC вплоть до дома или офиса, сохраняя при этом существующее оборудование HFC для головных узлов и помещений заказчиков. Устраняя проблему помех от оптических биений (OBI), они раскрывают весь потенциал DOCSIS 3.1 и обеспечивают инфраструктуру для будущего перехода к полностью оптоволоконным сетям 10G PON.
RFoG (радиочастотный сигнал по оптоволокну) — это проект сети на основе оптоволокна, в которой коаксиальная часть сети HFC (гибридной оптоволоконной — коаксиальной) заменяется архитектурой PON (пассивная оптическая сеть). Оптоволоконная линия до дома/помещения (FTTH, FTTP) экономически обоснована для новостроек, многоквартирных домов (MDU), предприятий и активных потребителей.
RFoG устраняет необходимость в узлах HFC, радиочастотных усилителях, отводах и пассивных устройствах в сети, используя при этом существующее кабельное головное и абонентское оборудование (модемы, шлюзы и приставки) и системы поддержки бэк-офиса.
Сеть RFoG способна обеспечить бесперебойную функциональность и услуги абонентам способом, сопоставимым с существующими системами HFC.
Сеть RFoG компании CommScope обеспечивает явные преимущества в производительности по сравнению с существующими сетями HFC, включая следующие.
Чтобы раскрыть весь потенциал RFoG, необходимо решить несколько оперативных задач. Это особенно важно для миграции к DOCSIS 3.1 и другим новейшим системам.
Сети RFoG были первоначально разработаны для поддержки 32 абонентов с помощью одного оптоволоконного кабеля максимальной длиной 20 км и потерями в кабеле 25 дБ. В густонаселенных городских условиях такая конфигурация сети легко поддерживала большое количество абонентов. Когда пришло время расширить сеть RFoG на большие сервисные группы в пригородных и сельских районах, операторы оказались на расстоянии свыше 20 км, а потери в кабеле превысили 25 дБ, это сказалось на характеристиках сети. Чтобы обслуживать эти группы и сохранить преимущества оптоволоконной сети, операторам потребовалось экономичное решение.
Второй проблемой развертывания сетей RFoG являются помехи от оптических биений (OBI). В отрасли, где безупречная доставка данных по высокоскоростным сетям имеет первостепенное значение, помехи OBI могут стать серьезным препятствием для эффективной и безошибочной доставки данных. Хотя помехи OBI являются сложным явлением, его можно объяснить следующим образом. Когда два или более оптических передатчика в сети RFoG с близко расположенными или одинаковыми длинами волн одновременно ведут передачу, сигнал восходящего канала у приемника ухудшается. Это ухудшение, в свою очередь, повреждает данные, передаваемые по восходящему каналу. Пакеты данных теряются, и конечный пользователь сталкивается с перерывами в обслуживании. К сожалению, традиционные сети RFoG подвержены помехам OBI из-за большого количества блоков оптической сети RFoG (R-ONU) в помещениях, которые одновременно передают сигналы обратно на оптический приемник головной станции на одной и той же длине волны.
Уменьшение помех OBI в традиционных сетях RFoG возможно, но решения в той или иной степени несовершенны. Например, в общем методе используют планировщик оконечной системы кабельных модемов (CMTS) для управления пакетами восходящего канала во временной области. Когда система CMTS идентифицирует два или более блока R-ONU с достаточно близкими или перекрывающимися по длине волны каналами, она планирует передачу в восходящем канале одного блока R-ONU в другое время, сохраняя целостность сигналов в восходящем канале. В краткосрочной перспективе этот метод вполне приемлем. Однако со временем это может помешать сетям эффективно использовать полную пропускную способность канала. Это также может оказать ощутимое влияние на будущий рост сети. Когда каналы и полоса пропускания приближаются к максимальной пропускной способности, эффективность сети уменьшается пропорционально количеству работающих во временной области блоков R-ONU. Это может серьезно затруднить возможность расширения сети в соответствии с потребительским спросом на новые услуги и создать главный барьер на пути реализации сервисов DOCSIS 3.1.
VHub сети RFoG
Агрегированная сеть AgileMax
Компания CommScope предлагает широкий спектр инновационных решений, которые устраняют помехи OBI в сетях RFoG и поддерживают переход к сервисам DOCSIS 3.1.
Семейство оптоволоконных устройств AgileMax® Технология активного оптического распределения AgileMax заменяет оптические разделители, используемые в традиционной архитектуре сетей RFoG, полностью устраняя помехи OBI в сети, даже если в ней используется несколько активных лазеров в восходящем канале. Технология AgileMax позволяет подключить к одному порту оптического приемника головной станции сервисные группы, содержащие до 1 024 блоков R-ONU, и поддерживает более дешевые «не настраиваемые» блоки R-ONU, которые благодаря технологии VHub позволяют расширить зону действия сети более чем до 20 км.
Блоки R-ONU без помех OBI Блоки R-ONU без помех OBI компании CommScope позволяют операторам выбрать одну из 16 длин волн восходящего канала для каждого устройства посредством встроенного поворотного переключателя, обеспечивающего достаточное разделение длин волн, чтобы избежать помех OBI. Такой подход к управлению длинами волн позволяет нескольким блокам R-ONU без помех OBI передавать сигнал одновременно к одному оптическому приемнику восходящего канала без помех OBI.
Компания CommScope предлагает надежные, проверенные на практике решения RFoG, разработанные для удовлетворения потребностей современных развивающихся сетей, используя при этом существующие ценные сетевые активы, — решения, которые обеспечивают развертывание DOCSIS 3.1 и расширение до 1,2 ГГц с возможностью эволюции до архитектур 10G PON. Обеспечьте оптимальное решение для вашей сети, используя активные или пассивные разделители компании CommScope, перестраиваемые блоки R-ONU и технологию VHub.
AgileMax® компании CommScope — комплексное решение для устранения помех OBI
Используйте наше лидерство в области передачи видеосигналов и широкополосной связи для внедрения инновационных технологий нового поколения. Обладая более чем 500 патентами в области доступа и транспортировки, полученными за прошедшие 60 лет, компания CommScope вносит основной вклад в разработку стандартов RFoG. Как ведущий поставщик в отрасли, мы поставили больше блоков R-ONU, чем любой другой поставщик, благодаря нашим инновационным технологиям VHub и AgileMax, обеспечивающим широкий спектр вариантов проектов сетей.