Интеллектуальный комплекс зданий

Создайте связанный комплекс зданий и преобразуйте работу, обучение и безопасность

Современная сеть интеллектуального комплекса зданий строится на основе возможностей подключения, предназначенных для повышения производительности, эффективности, обучения и безопасности. Надежные высокоскоростные оптоволоконные кольца, внутренние оптоволоконные кабели, PoE (питание по Ethernet) и гибридные оптоволоконные кабели создают надежную инфраструктуру для сетевого покрытия Wi-Fi, сотовой связи и IoT — внутри и вне помещений. Конвергированные проводные и беспроводные решения для управления упрощают поддержку, повышают производительность сети и облегчают все использование.

Сеть комплекса зданий представляет нечто большее, чем жизненно важный ИТ-ресурс. Предоставляемые ею возможности отражают видение и ценностные ориентиры организации. При создании интеллектуального университетского городка, интеллектуального комплекса зданий медицинского учреждения или интеллектуального комплекса корпоративных зданий компания CommScope поможет в формировании и преобразовании будущего.

Проблемы и возможности

Универсальное подключение

Универсальные возможности подключения являются основным требованием для интеллектуального комплекса зданий, поддерживающего все разновидности пользователей, устройств и приложений. Они включают сеть комплекса зданий с медной и оптоволоконной магистралью; повсеместное покрытие беспроводной связью — Wi-Fi и сотовой — внутри и вне помещений, высокоскоростную коммутацию и надежные гибридные оптоволоконные кабели, а также видение и опыт, позволяющие объединить все это в единую систему.

Рассмотрите гиперсвязанный комплекс зданий

Безопасность и защита

Нет ничего важнее обеспечения безопасности сотрудников, гостей и студентов. Безопасность в интеллектуальном комплексе зданий зависит от взаимосвязанной сети: датчики системы IoT, интеллектуальное освещение, интеллектуальные блокировки, видеонаблюдение и повсеместное покрытие Wi-Fi, IoT и сотовой связью во всем комплексе зданий.

Прочтите краткое описание решения по безопасности интеллектуального комплекса зданий

Управляемость сети

Стоящая за надежной инфраструктурой интеллектуального комплекса зданий технология невероятно сложна. Она не должна быть управляемой. Сеть с конвергированным доступом упрощает управление сетями WLAN и LAN комплекса зданий, а интегрированное сетевое взаимодействие IoT ликвидирует независимые сетевые системы. Масштабируемое коммутирование и структурированные кабельные системы обеспечивают легкое и плавное расширение без необходимости разрывов и замен. Автоматизированное решение для управления инфраструктурой эффективно управляет перемещениями, добавлениями и изменениями, обеспечивая при этом минимальный простой.

Прочтите исследование практического примера для Института Тапара

Подключаемые граничные устройства

Каждый комплекс зданий отличен, но все сталкиваются с общей задачей: как осуществлять питание и подключение различных удаленных устройств, обеспечивая надежность сети и физическую безопасность во всем комплексе зданий. Решения CommScope для интеллектуальных комплексов зданий позволяют решать ее без вмешательства в окружающую среду.

Учитесь на опыте крупного комплекса зданий

Почему стоит выбирать компанию CommScope?

Лучший пользовательский опыт
Лучший пользовательский опыт

От Wi-Fi до внутренней сотовой связи, включая все промежуточные варианты, беспроводные сети компании CommScope везде и всюду соединяют ваших пользователей, которые всегда на связи. Лучший пользовательский опыт означает более продуктивное рабочее место.

Надежность и безопасность
Надежность и безопасность

Используя 40-летний опыт работы с сетями — включая структурированные кабельные системы, проводной и беспроводной доступ, — компания CommScope создает сети ИТ и ОТ, дающие стабильные, безопасные и бесперебойные соединения для ваших людей и вещей.

Простота и эффективность
Простота и эффективность

Компания CommScope упрощает сложность сети, сводя к минимуму ее разрозненность, объединяя проводную и беспроводную инфраструктуру, автоматизируя мониторинг сети и предоставляя единый источник для управления всем вашим физическим уровнем.

Улучшение бизнес-результатов
Улучшение бизнес-результатов

Открытая сетевая архитектура и технологическая партнерская экосистема компании CommScope позволяют нам предлагать решения, которые отвечают отраслевым бизнес-задачам.

Дополнительные ресурсы

  • A1A49B8B-5D80-4C0C-9DBB-88D27D401C49 Created with sketchtool.

    Брошюра. G2 Family Portfolio

    The G2 Family of panels and cassettes seamlessly integrates to maximize the potential in your network using a minimal amount of part numbers.
    Скачать
  • A1A49B8B-5D80-4C0C-9DBB-88D27D401C49 Created with sketchtool.

    Руководство по заказу. Оптоволоконные решения для комплексов зданий — регион EMEA

    Руководство по проектированию оптоволоконных сетей комплекса зданий и заказу компонентов для полной оптоволоконной магистрали.
    Скачать
  • A1A49B8B-5D80-4C0C-9DBB-88D27D401C49 Created with sketchtool.

    Руководство по заказу. Оптические решения для комплексов зданий — регион Северной Америки

    Руководство по проектированию оптоволоконных сетей комплекса зданий и заказу компонентов для полной оптоволоконной магистрали.
    Скачать
  • A1A49B8B-5D80-4C0C-9DBB-88D27D401C49 Created with sketchtool.

    История успеха. Институт техники и технологий Тапара

    TIET’s 250-acre campus houses 33 active sites including 14 student hostels, staff residences, academic buildings, a library, a dining area and the director’s office. As the hub of activity for 8500 students and 900 staff members, the institute wanted to revamp the network infrastructure as the Wi-Fi experience was inconsistent. This was due to an increasingly burgeoning digital footprint, which lead to the existing Wi-Fi infrastructure not being able to keep up with the demands of an agile 24x7 student body. IT staff also spent significant time onboarding new devices on the network, as well as to upgrade or replace access points (APs) as they failed.
    Скачать