Мультигигабитный проводной и беспроводной доступ

Скорости в несколько гигабит — без модернизации кабельной станции

Готовы к большему? Более мощные, всегда подключенные мобильные устройства. Более ресурсоемкие, чувствительные к задержкам видео и облачные приложения. Улучшенная мобильность, позволяющая пользователям работать и играть где угодно и когда угодно, с любого устройства.

Чтобы предлагать больше возможностей, вся инфраструктура доступа к сети, от точек доступа до коммутаторов, как никогда раньше должна работать как единое целое.

Задача: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) и будущие беспроводные технологии могут превысить производительность соединения портов коммутатора Gigabit Ethernet (GbE).

Некоторые поставщики считают, что единственным вариантом является обновление до 10 GbE на границе сети — с огромными затратами и перебоями. Вместо этого компания CommScope предлагает нашим клиентам опции, которые включают точки доступа и коммутаторы, оптимизированные для Wi-Fi 5 или Wi-Fi 6 с 2,5 GbE или Wi-Fi 6 и будущие поколения с соединениями 2,5/5/10 GbE.

Использование оптимизированных проводных и беспроводных мультигигабитных решений позволяет получить доступ с емкостью до 10 GbE в существующей кабельной сети без обновлений и ущерба.

Оптимизированный Wi-Fi благодаря коммутации

Wi-Fi 6 был создан для работы с большим количеством устройств и приложений, требующих большой пропускной способности, но с одним Wi-Fi 6 клиент может быстро перегрузить существующие соединения с транспортной сетью связи 1 GbE на типичной точке доступа. Мультигигабитные коммутаторы доступа Ruckus компании CommScope устраняют узкие места производительности транспортных соединений, обеспечивая 10 Гбит/с на порт. Кроме того, мультигигабитные коммутаторы обеспечивают до 90 Вт на порт и до 1 500 Вт общего бюджета Power-over-Ethernet (PoE) вместе с восходящими каналами до 100 Гбит/с для любой сети, отвечающей требованиям завтрашнего дня.

Использование существующей кабельной системы

Удвойте емкость каждого порта с помощью существующих кабельных систем Ethernet категории 5e, используя мультигигабитные точки доступа 2,5 Гбит/с и коммутаторы ICX серии Z. Удвойте еще раз, до 5 Гбит/с, при наличии установленных кабелей категории 6 или 6А. Компания CommScope обеспечивает это благодаря нашим флагманским точкам доступа Ruckus или коммутаторам ICX серии Z с портами 2,5/5/10 GbE.

Сбалансированные характеристики производительности и стоимости

Только компания CommScope предлагает полный спектр мультигигабитных точек доступа Ruckus и коммутаторов, которые позволяют клиентам сбалансировать стоимость, производительность и плотность клиентов Wi-Fi. От начального уровня до премиальных коммутаторов и Wi-Fi 5 до точек доступа Wi-Fi 6 — платите только за то, что вам нужно.

Основные ресурсы

magenta-ribbon-hero400b
Мультигигабитные решения — почему стоит выбрать сети компании CommScope 

Подробнее