Антенные системы C-RAN и корпоративные решения DAS

Era™ и ION-E®: экономичные цифровые решения для беспроводной связи внутри зданий

Цифровая антенная система Era C-RAN компании CommScope значительно упрощает беспроводную связь внутри зданий (IBW) и делает ее экономичнее, чем когда-либо. Работая на стандартной ИТ-инфраструктуре, — кабелях категории 6A и оптоволоконных кабелях — эти решения позволяют операторам, нейтральным узлам и корпоративным клиентам предоставлять первоклассное покрытие и пропускную способность внутри зданий. Era и ION-E используют общую архитектуру и системное ПО, что делает их полностью взаимодействующими друг с другом.

Особенности и преимущества

Антенная система Era C-RAN совершенствует традиционную архитектуру распределенной антенной системы (DAS), добавив возможности C-RAN. Era позволяет:

  • Перенести все функции основной полосы из нескольких зданий в один основной узел или даже в имеющийся у оператора центр C-RAN.
  • Воспользоваться преимуществами цифрового интерфейса основной полосы CPRI, который исключает необходимость перехода с аналогового на цифровое вещание, сокращая размер основного узла и требования к мощности.
  • Отрегулировать пропускную способность сети по секторам, каналам и операторам при помощи перетаскиваемого онлайн-интерфейса.
  • Выбрать из большого количества точки доступа, которые предлагают различные уровни мощности, связь по медным/оптоволоконным решениям, питание от кабелей категории 6A и поддержку встроенного MIMO. Возможности использования на открытом воздухе и в условиях повышенного давления позволяют разворачивать систему практически в любом месте.
  • Осуществить развертывание по стандартным IT-кабелям категории 6A и оптоволокну
  • Полноценно отслеживать развертывания и управлять ими с использованием проверенной системы управления A.I.M.O.S. компании CommScope.

Era значительно облегчает установку решений для беспроводной связи внутри зданий, упрощает управление ими и снижает стоимость обслуживания — и все это наряду с предоставлением операторам, нейтральным узлам и корпоративным клиентам возможностей роста по мере появления на рынке новых технологий и приложений.

Для скрытых зон, таких как отдельно стоящие офисные здания, требующие собственного головного узла, идеальным решением станет корпоративный DAS ION-E компании CommScope. Поскольку это решение использует цифровую архитектуру системы Era и работает на стандартной кабельной системе ИТ, оно упрощает дизайн и внедрение решения. Системы Era и ION-E полностью совместимы друг с другом. Обе системы можно объединить в одном развертывании, обеспечивая еще больше гибкости.

Компания CommScope владеет 164 семействами патентов в области технологических инноваций для решений ION-E и Era. 

Антенная система C-RAN - диаграмма

Описание системы

Система состоит из следующих компонентов (см. диаграмму ниже):

  • Глобальный узел интеграции (WIN) располагается в узле C-RAN оператора и переносит сигналы с основной полосы на распределительный узел комплекса зданий. Это значительно сокращает занимаемую площадь основного узла на территории.
  • Центральный узел (CAN) располагается на территории комплекса зданий или в основном узле здания. Он оцифровывает RF-сигналы с основной полосы, объединяет сигналы различных операторов и распределяет их по зданию или комплексу зданий.
  • Транспортный узел расширения (TEN) подсоединяется к центральному узлу через одно- или многомодовое оптоволокно. Транспортные узлы расширения распределяют сигналы по точкам доступа на этаже или в здании.
  • Набор обычных, частотно-независимых модулей интерфейса используется в глобальном узле интеграции, центральном узе и транспортном узле расширения:
    • Донорная карта радиосигнала (RFD) получает аналоговые радиосигналы от базовых трансиверных станций оператора.
    • Цифровая донорная карта CPRI (CDD) для использования с системой Era. Эта карта получает цифровые CPRI-сигналы от совместимых базовых полос узлов оператора
    • Оптические (OPT) и медные (CPT) транспортные карты соединяются с транспортными цепями между элементами сети
    • Вспомогательные транспортные (AUT) карты позволяют соединять сквозные Ethernet-подключения с другими конечными точками IP, такими как точки доступа Wi-Fi или камеры безопасности, что позволяет этим системам использовать общую инфраструктуру кабельных систем с системами Era или ION-E
    • Карта системного пользовательского интерфейса (SUI) подключается к местному контрольному устройству
    • Общие подстативы и блоки питания 2U и 4U содержат и питают модули карт
  • Точки доступа преобразуют цифровой сигнал обратно в радиочастоту для беспроводной передачи.
    • Точка доступа носителя (CAP) (для использования с системой Era) поставляется во множестве сочетаний мощности передачи и полос, с медными и оптическими сетевыми интерфейсами. Точки доступа носителя могут использоваться на открытом воздухе и в условиях повышенного давления.
    • Универсальная точка доступа (UAP) (для использования с системой ION-E) является маломощной точкой доступа, которая поддерживает определенные программным обеспечением частоты от 600 до 2700 МГц.
Основная информация
Powered By OneLink